(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · วิธีการอินพุต: เชื่อมต่อผ่านเทอร์มินอล · เก็บฟังก์ชั่นความจำของเครื่องเสียงรถยนต์ และอื่นๆ (เมื่อเปิดอุปกรณ์) · มี 3 เอาท์พุต (ซิการ์ซ็อกเก็ต เทอร์มินอล และพอร์ท USB)
แรงดันขาเข้า | DC24V | ช่วงแรงดันขาเข้า | DC21 ถึง 30 โวลต์ | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | DC12.8V±0.2V |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า ขาออก | 10A | กระแส Output สูงสุดทันที | 12A | เอาต์พุต USB | 5 โวลต์/1000 มิลลิแอมป์ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ° C ถึง 40 ° C | ตัดไฟฟ้าแรงสูง | 30V±1V | ตัดแรงดันไฟฟ้าต่ำ | 18.5V±1V |
วงจรป้องกัน | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า แบบฝัง ตัว ( ฟิวส์) แบบฝัง ป้องกันการโอเวอร์โหลดในตัว วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้า แบบฝัง | เอาต์พุต แรม ,หน่วยความจำ | สูงถึง 5 ก | เอาต์พุต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ACC | 7.5 A หรือน้อยกว่า |
เอาต์พุต เทอร์มินอล (3 ระบบ) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ACC / เทอร์มินอล ที่ดิน / พอร์ตเชื่อมต่อ USB | รอ กระแสไฟฟ้า. (ตอนใช้ไม่มี โหลดไฟฟ้า) | ขณะปิด: เวลา 30mAON: 150 mA | ความจุ ฟิวส์ | 10 A (ด้าน สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย) |
ความยาวสายไฟ | ประมาณ 1450 มม | ขนาด | 90×174×51(H)mm | น้ำหนัก | 600g |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA812JK-3B ในชุด คอนเวอร์เตอร์ DC 24 V - DC 12 V EA812JK-3B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง