1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลาย ภายในบ้านEA812JG-1

MACHINE PARTS

พาวเวอร์ซัพพลาย ภายในบ้านEA812JG-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดันขาเข้า - 100 V AC
· แรงดัน Output - 12 V DC
· กระแส Output - 5A
·ความจุสูงสุด - 80VA
· มิติ -170 × 60 × 105 มม
·น้ำหนัก - 750g
·สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับรถยนต์ที่บ้านได้
· เทอร์มินอล เอาต์พุต DC 12 V 2 ทาง ( เทอร์มินอล และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซิการ์)

รหัสสินค้า
EA812JG-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,182.00

MACHINE PARTS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA812JG-1 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย ภายในบ้านEA812JG-1