1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์หลอดแก้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 x 20 มม.) EA758ZX-4【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FUSE

ฟิวส์หลอดแก้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 x 20 มม.) EA758ZX-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 375.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า...250 V
· พิกัดกระแสไฟฟ้า...4 A

รหัสสินค้า
EA758ZX-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 375.00

FUSE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายยาง ประเภท พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 4
คุณสมบัติ หลอมรวม ประเภท B ขดลวด สายนำไฟฟ้า NA ขนาด ฟิวส์ φ 5.2 × 20 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA758ZX-4 ในชุด ฟิวส์หลอดแก้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 x 20 มม.) EA758ZX-4