1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ฝาครอบ แบบมีฉนวน (สำหรับ เทอร์มินอล แบบกลม )EA538SM-3【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMPING TERMINAL

ฝาครอบ แบบมีฉนวน (สำหรับ เทอร์มินอล แบบกลม )EA538SM-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า-AC / 300 V DC
·ไม่จำเป็นต้อง เทป สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ของ สกรู - เทอร์มินอล ยึดอยู่กับที่ ที่ของ มอเตอร์ วาล์ว ฯลฯ
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ รองรับการใช้งาน - เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. x 2
· เทอร์มินอล รองรับการใช้งาน ( แบบกลม) -3.5-5, 5.5-5

รหัสสินค้า
EA538SM-3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 218.07

฿ 148.24

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA538SM-3 ในชุด ฝาครอบ แบบมีฉนวน (สำหรับ เทอร์มินอล แบบกลม )EA538SM-3