(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินเตอร์เฟซ SATA-III 6gb/s และ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งรวมมาอยู่ใน M.2 SSD
เหมาะสมที่สุดสำหรับ Ultrabook และแล็ปท็อปรุ่นบาง ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
เป็นไปตามมาตรฐาน M.2 SATA SSS
●ติดตั้ง ฟังก์ชั่น BCH-ECC (แก้ไขข้อผิดพลาด 60 บิต / 1024 ไบต์)
ใช้ระบบ Global Wear Leveling/ พร้อมฟังก์ชั่นจัดการบล็อค
● รองรับ Sleep mode / DEVSLP
มีฟังก์ชั่นป้องกันการเขียนทับของข้อมูล / มีฟังก์ชั่นป้องกันการล้างข้อมูล
หน่วยความจำแคชภายใน DDR3 DRAM
● วงจรการตรวจสอบภายในที่ใช้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในเวลาที่อุปกรณ์แหล่งจ่ายไม่เสถียร
● S.M.A.R.T. /trim /NCQ Commands
[สเปค]
● อินเตอร์เฟซ: SATA III 6gb / s (สเปครองรับการทำงานกับ SATA II / I และรุ่นก่อนหน้า)
● คอนเนคเตอร์: โมดูล M.2 รอยบาก B + M
● ขนาดเมนบอร์ด: M.2 TYPE 2280-D2-B-M / 2260-D2-B-M / 2242-D2-B-M
● ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด: MST800 ⇒อ่าน 560MB / s เขียน 460MB / s
: MST600 ⇒อ่าน 550MB / s เขียน 460MB / s
: MST400 ⇒ อ่าน 560MB/s, เขียน 320MB/s
●ประเภทแฟลช:MLC ●แรงดันไฟฟ้า:3.3 โวลต์± 5%
● การใช้พลังงาน: 3.10W (ทำงาน), 0.33W (ไม่ได้ใช้งาน), 2mW (DEVSLP)
● อุณหภูมิใช้งาน: 0 ° C ถึง 70 ° C ●อุณหภูมิการเก็บรักษา: -40 ° C ถึง 85 ° c
●ความชื้น:0% ถึง 95% MTBF:1,500,000 ชม
●เคส:MST800 22.0 มม. x 80.0 มม. x 3.5 มม
:MST600 22.0 มม. x 60.0 มม. x 3.5 มม
:MST400 22.0 มม. x 42.0 มม. x 3.5 มม
[รายการผลิตภัณฑ์]
●ความจุ:32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB
ชนิด | SSD | ขนาด | อื่น ๆ | ความจุ | 1 GB หรือสูงกว่าถึง 160 GB หรือต่ำกว่า |
---|---|---|---|---|---|
อินเตอร์เฟซ | Serial ATA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 42 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 3.5 | ชนิด | เซลล์หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ | ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ | 32 กิกะไบต์ |
ความเร็วในการอ่าน(MB / s) | 560 | ความเร็วในการเขียน(MB / s) | 320 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง