1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

DDR3 240 ขาพิน SD-RAM ไม่ใช่ ECC ( ผลิตภัณฑ์ แรงดันไฟฟ้าต่ำ 1.35 V)

MEMORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,530.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สารละลาย แรม ,หน่วยความจำ DDR3L DIMM นี้ทำงานด้วยความเร็วเพียง 1.35 V และมุ่งเน้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูง
หรือเวิร์กสเตชันขนาดกลาง

[คุณสมบัติ]
●ติดตั้ง PCB ที่ตรงตามมาตรฐาน JEDEC
●มาตรฐาน JEDEC:1.35 V (1.28 V-1.45 V) และ 1.5 V (1.425 V-1.575 V)
●การดึงข้อมูลล่วงหน้า 8 บิต●ความยาวต่อเนื่อง (4, 8) ●แฟลชข้อมูลแบบสองทิศทาง●การปรับเทียบ ZQ
●การ สายต่อปลายสาย แม่พิมพ์ ( ขาพิน ODT) ● EEPROM สำหรับการเขียน SPD ●การรีเซ็ตแบบอะซิงโครนัส
● DRAM/ EEPROM คุณภาพสูง / พร้อมเซนเซอร์ความร้อน
●ฟังก์ชั่น ECC สำหรับระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด
●เซ็นเซอร์ความร้อน ในตัว● 38% ของความสูงของ โมดูล ปกติ
●อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ก่อนจัดส่ง 100% เพื่อความน่าเชื่อถือสูง● DRAM และ วัสดุฐาน เลือกด้วยมือ
สเปค
●ประเภทโมดูลาร์:DDR3L U-DIMM เครื่องวัดความถี่:800 mhz สำหรับ 1600mb / s / ขาพิน
●ยศ:แรม ,หน่วยความจำ ได้บัฟเฟอร์●จำนวนพิน:240pin
●การจับเวลา:11-11-11 ●แรงดันไฟฟ้า:1.35 V ●จำนวนอันดับ:1rank / 2ranks ● PCB สูง:1.18 นิ้ว
●อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน:0-85 ° C
ผลิตภัณฑ์
●การเก็บรักษา:2 GB / 4 GB / 8 GB

รหัสสินค้า
TS512MLK64W6H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,530.26

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ 4 GB FSB (นาฬิกา ฐานรอง/แผ่นรอง ) 800 mhz หรือสูงกว่าถึง 1333 mhz หรือต่ำกว่า มาตรฐาน โมดูล แรม ,หน่วยความจำ DIMM
ประเภทของ แรม ,หน่วยความจำ ใช้ DDR3-SDRAM จำนวนหมุด(ขาพิน) 240 ฟังก์ชั่น ECC NA
เข้าถึงเวลา 11-11-11

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS512MLK64W6H ในชุด DDR3 240 ขาพิน SD-RAM ไม่ใช่ ECC ( ผลิตภัณฑ์ แรงดันไฟฟ้าต่ำ 1.35 V)