1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DDR3 240PIN SD-RAM ECC (เซิร์ฟเวอร์ / สถานีงาน)

MEMORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • DDR3 240PIN SD-RAM ECC (เซิร์ฟเวอร์ / สถานีงาน)
  • DDR3 240PIN SD-RAM ECC (เซิร์ฟเวอร์ / สถานีงาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,095.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรม ,หน่วยความจำ ECCDIMM กำหนดค่าด้วยชิปและ ส่วนประกอบ DDR3 คุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
·ตรวจสอบ Input/Output ของการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์
· แผ่นวงจร ติดตั้ง เซนเซอร์ ความร้อนและเพิ่มความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและความเสถียรโดยการกระจาย โหลดไฟฟ้า แรม ,หน่วยความจำ
· โมดูล มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชัน

รหัสสินค้า
TS1GLK72V6H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,095.43

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ 8 GB FSB (นาฬิกา ฐานรอง/แผ่นรอง ) 800 mhz หรือสูงกว่าถึง 1333 mhz หรือต่ำกว่า มาตรฐาน โมดูล แรม ,หน่วยความจำ DIMM
ประเภทของ แรม ,หน่วยความจำ ใช้ DDR3-SDRAM จำนวนหมุด(ขาพิน) 240 ฟังก์ชั่น ECC ที่มีจำหน่าย
เข้าถึงเวลา 11-11-11

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS1GLK72V6H ในชุด DDR3 240PIN SD-RAM ECC (เซิร์ฟเวอร์ / สถานีงาน)