1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DDR3 240 ขาพิน SD-RAM ECC ( ผลิตภัณฑ์ แรงดันไฟฟ้าต่ำ 1.35 V)

MEMORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,167.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความเสี่ยงข้อผิดพลาดของ DDR3L ECC DIMM จะลดลงโดย ฟังก์ชั่น ECC และทำงานด้วยความเร็วเพียง 1.35 V.
สำหรับเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชัน

[คุณสมบัติ]
●ติดตั้ง PCB ที่ตรงตามมาตรฐาน JEDEC
●มาตรฐาน JEDEC:1.35 V (1.28 V-1.45 V) และ 1.5 V (1.425 V-1.575 V)
●การดึงข้อมูลล่วงหน้า 8 บิต●ความยาวต่อเนื่อง:4, 8 ●แฟลชข้อมูลแบบสองทิศทาง
●การสอบเทียบ ZQ ●การ สายต่อปลายสาย on- แม่พิมพ์ ( ขาพิน ODT)
●EEPROM สำหรับการเขียน SPD ●การรีเซ็ตแบบอะซิงโครนัส
● DRAM/ EEPROM คุณภาพสูง / พร้อมเซนเซอร์ความร้อน
●38% ของความสูงของ โมดูล ปกติ● ฟังก์ชั่น ECC
● ตรวจสอบชิ้นงานก่อนจัดส่ง 100% เพื่อความน่าเชื่อถือสูง
สเปค
●ประเภทโมดูลาร์:DDR3ECC-DIMM
●เครื่องวัดความถี่:800 mhz สำหรับ 1600mb / s / ขาพิน
●ยศ:ECC Unbuffered แรม ,หน่วยความจำ ●จำนวนพิน:240 พิน
●โครงสร้าง DRAM:512Mx8 / 1gx8.5 ซม
●การจับเวลา:11-11-11 ●แรงดันไฟฟ้า:1.35 โวลต์
●จำนวน RANK:1rank / 2ranks ● PCB สูง:1.18 นิ้ว
ผลิตภัณฑ์
●การเก็บรักษา:4 GB / 8 GB

รหัสสินค้า
TS1GLK72W6H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,167.12

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ 8 GB FSB (นาฬิกา ฐานรอง/แผ่นรอง ) 800 mhz หรือสูงกว่าถึง 1333 mhz หรือต่ำกว่า มาตรฐาน โมดูล แรม ,หน่วยความจำ DIMM
ประเภทของ แรม ,หน่วยความจำ ใช้ DDR3-SDRAM จำนวนหมุด(ขาพิน) 240 ฟังก์ชั่น ECC ที่มีจำหน่าย
เข้าถึงเวลา 11-11-11

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS1GLK72W6H ในชุด DDR3 240 ขาพิน SD-RAM ECC ( ผลิตภัณฑ์ แรงดันไฟฟ้าต่ำ 1.35 V)