(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรม ,หน่วยความจำ เชื่อถือได้สูงประกอบด้วยชิปและ ส่วนประกอบ DDR3 คุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง DRAM แบรนด์หลักดำเนินการทดสอบการจัดส่งอย่างสมบูรณ์ด้วยโมดูล แรม ,หน่วยความจำ คุณภาพสูงและรักษาความน่าเชื่อถือสูง
·โมดูลหน่วยความจำปลอดภัยที่สอดคล้องกับ JEDEC
·อายุการใช้งานยาวนานของแบตเตอรี่ คอมพิวเตอร์ Notebook รุ่นความร้อนต่ำและติดตั้ง เซนเซอร์ DRAM / EEPROM / ความร้อนคุณภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพีซีแบบฝังเซิร์ฟเวอร์เวิร์กสเตชันระบบ ITX ขนาดเล็กและ สมุด บาง
รหัสสินค้า |
---|
TS256MSK64W3N |
TS256MSK64W6N |
TS512MSK64W6H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ | FSB (นาฬิกา ฐานรอง/แผ่นรอง ) | เข้าถึงเวลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,722.74 | MEMORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 GB | 400 mhz หรือสูงกว่าถึง 800 mhz หรือต่ำกว่า | 9-9-9 | ||
฿ 1,722.74 | MEMORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 GB | 800 mhz หรือสูงกว่าถึง 1333 mhz หรือต่ำกว่า | 11-11-11 | ||
฿ 2,970.83 | MEMORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | [4 GB หรือสูงกว่า] 4 GB | 800 mhz หรือสูงกว่าถึง 1333 mhz หรือต่ำกว่า | 11-11-11 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน โมดูล แรม ,หน่วยความจำ | SO-DIMM | ประเภทของ แรม ,หน่วยความจำ ใช้ | DDR3-SDRAM | จำนวนหมุด(ขาพิน) | 204 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น ECC | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง