(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ์ด เมมโมรี่การ์ด อุตสาหกรรม SDHC Class 10 เหมาะสำหรับการประมวลผลในตัว เครื่องบันทึก ขับขี่ยานพาหนะระบบนำทางแบบพกพาและแอปพลิเคชัน อุตสาหกรรม ขนาดกะทัดรัดอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· รุ่น สำหรับการขยายอุณหภูมิที่ต้องการ [ตัวเลือกข้อมูลจำเพาะ อุตสาหกรรม ]
·ฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นของ ECC (รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด) / อัลกอริทึมการปรับระดับการสึกหรอ
· ความทนทาน การเชื่อมต่อสายไฟ ซ้ำ ๆ:10,000 ครั้งพร้อม สวิตช์ ป้องกันการเขียน
· อุปกรณ์รองรับท่อ ฟังก์ชั่น CPRM ·สำหรับ Class ความเร็ว 10
· อุปกรณ์รองรับท่อ ฟังก์ชั่น ป้องกันด้วยเครื่องตรวจจับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
·ใช้ ชิป IC แฟลช MLC NAND คุณภาพสูง
·รองรับการป้องกันการคัดลอก
[สเป็ค]
· อินเตอร์เฟซ:SD 3.0 (ความเข้ากันได้ มาตรฐาน ลง SD 2.0 / 1.1)
· คอนเนคเตอร์:คอนเนคเตอร์ SD / microSD
· แบบหล่อ ปัจจัย:การ์ดแฟลช SD / SDHC / microSDHC
·ประเภทแฟลช:แอลซี
·ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด:อ่าน 20MB / s เขียน 20MB / s
·แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน:2.7 V ถึง 3.6 V · การใช้พลังงาน:0.72W
· อุณหภูมิใช้งาน:-25 ° C ถึง 85 ° C ·อุณหภูมิในการจัดเก็บ:-40 ° C ถึง 85 ° C
·ความอ่อนน้อมถ่อมตน:ขนาดกล่อง 0% ถึง 95%:24 มม. x 32 มม. x 2.1 มม
· MTBF:1,000,000 ชม
ชนิด | SD Card | ความจุ | 32 GB | เมมโมรี่การ์ด มาตรฐาน | SDHC |
---|---|---|---|---|---|
Class ความเร็ว SD | 10 | ชนิด | เซลล์หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ | ขนาด(มิลลิเมตร) | W24xD32xH2.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS32GSDHC10M ในชุด [ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม]การ์ด SDHC (MLC)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง