(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กล่องเทอร์มินอลอะลูมิเนียมอัลลอย ดายแคส มีความทนทานเชิงกลสูงและทนต่อน้ำมันหล่อเย็น อีกทั้งยังง่ายต่อการเจาะ
· มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น เนื่องจากฝาครอบมีสกรูที่ยึดแน่น
· มีเพลทติดตั้งเทอร์มินอลบล็อคที่สามารถใช้ราง DIN ได้
· มีแหวนรองซีลสำหรับช่องเจาะรู
· โครงสร้างกันฝุ่นและของเหลว: ระดับการป้องกัน IP65
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเป็นกล่องดึงสายและรีเลย์
· สามารถใช้สำหรับการกระจาย, การแยกสายไฟ และสำหรับอุปกรณ์ที่มีการส่งไฟเข้า/ออก เช่น เซ็นเซอร์
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 150 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 61 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | การติดตั้ง | ในร่ม |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB-6 ในชุด กล่องอะลูมิเนียม, กล่องเทอร์มินอลบล็อค TB TB-N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง