(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องทำความเย็นสำหรับกลางแจ้ง (แบบติดด้านข้าง)
สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจตลอดทั้งปีแม้อยู่กลางแจ้งที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงรุนแรง
[คุณสมบัติ]
●ตระหนักถึง เสียงรบกวนต่ำ ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งในบริเวณที่อยู่อาศัยได้
●การเคลือบผิว ความเสียหายจากเกลือหนักที่แผงด้านนอกเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
●อุณหภูมิภายนอกที่ใช้งานได้สูง
[ฟังก์ชั่น]
●สัญญาณเตือนความผิดปกติของสารทำความเย็น / เซ็นเซอร์อุณหภูมิสัญญาณเตือนความผิดปกติ / การแสดงอุณหภูมิผิดปกติในแผงควบคุม
●ฟังก์ชั่น ป้องกันฟรอสต์ / อุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลด / การตั้งค่า ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ
[ผลิตภัณฑ์]
●KCD-05:ความเย็น 430/480 W / เสียง 45 dB
●KCD-10:ความสามารถในการทำความเย็น 1000/1100 W / เสียงรบกวน 40 dB
●KCD-20:ความเย็น 1800/2000 W / เสียง 45 dB
รหัสสินค้า |
---|
KCD-05-1 |
KCD-05-2 |
KCD-10-1 |
KCD-20-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุความเย็น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | การใช้พลังงาน (50 Hz / 60 hz) (W) | งาน กระแสไฟฟ้า (50 Hz / 60 hz) (A) | เริ่มต้นขึ้น กระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) (A) | ความสามารถใน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด (A) | ความเย็น (50 Hz / 60 hz) (W) | เสียงรบกวนการทำงาน (50 Hz / 60 hz) (dB (A)) | ปริมาณ สารทำความเย็น ถูกปิดล้อม (ก.) | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน (°C) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก) (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163,856.72 | VANS COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 430/480W | Single-Phase 100 V | 1 | 1 เฟส 100 | 280/320 | 3.3/3.2 | 8.5/8.0 | 5 | 430/480 | สวัสดี โหมด: 48/48 โหมด แท้จริง: 45/45 | 140 | -5 ถึง 45 | 400 × 700 × 230 | น๊อตตัวเมีย ยึด (M6) x 6 | ||
฿ 163,856.72 | VANS COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 430/480W | Single-Phase 200 V | 2 | 1 เฟส 200 | 275/275 | 1.7/1.4 | 4.5/4.0 | 5 | 430/480 | สวัสดี โหมด: 48/48 โหมด แท้จริง: 45/45 | 140 | -5 ถึง 45 | 400 × 700 × 230 | น๊อตตัวเมีย ยึด (M6) x 6 | ||
฿ 199,905.80 | VANS COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1000/1100W | Single-Phase 100 V | 3 | 1 เฟส 100 | 420/480 | 5.0/5.1 | 23/21 | 10 | 1000/1100 | สวัสดี โหมด: 50/50 โหมด แท้จริง: 40/43 | 280 | -10 ถึง 45 | 500 × 840 × 250 | น๊อตตัวเมีย ยึด (M6) x 8 ชิ้น | ||
฿ 261,423.87 | VANS COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1800/2000W | Single-Phase 200 V | 4 | 1 เฟส 200 | 766/913 | 4.4/4.6 | 30/27 | 10 | 1800/2000 | สวัสดี โหมด: 48/51 โหมด แท้จริง: 45/45 | 470 | -10 ถึง 45 | 600 × 1100 × 250 | น๊อตตัวเมีย ยึด (M6) x 8 ชิ้น |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | คูลเลอร์ | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
สารทำความเย็น | R-134a | ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิภายในแผงควบคุม(°C) | 25-40 | สี การเคลือบผิว หลัก | 0.5Y8 / 0.7 (สีเบจ) |
หน่วยป้องกันการรั่วซึม มาตรฐาน | ระดับการป้องกัน JIS C 0920 เครื่องวัดระดับน้ำ 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง