1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ ท่อเหล็ก ความร้อนซีรีส์ FPX (การ อุปกรณ์เสริม พื้นผิว ด้านข้าง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55,388.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●กะทัดรัดและมีความสามารถในการทำความเย็นที่ รองรับการใช้งาน กับการสร้างความร้อนจำนวนมาก
●ชนิดที่ไม่ใช่ฟรีออนที่ใช้น้ำบริสุทธิ์สำหรับ ของไหล ไฮดรอลิก ของ ท่อเหล็ก ความร้อน
●โครงสร้างปิดผนึกที่สามารถปกป้องด้านในของแผง อุปกรณ์ควบคุม จากฝุ่นและละอองได้อย่างปลอดภัย
[ผลิตภัณฑ์]
●ความสามารถในการทำความเย็น FPX-10E:50/55 วัตต์ / K
●ความสามารถในการทำความเย็น FPX-14E:70/75 วัตต์ / K
●ความสามารถในการทำความเย็น FPX-20E:100/108 W / K

รหัสสินค้า
FPX-10EF-1F
FPX-10EF-2F
FPX-10ER-1F
FPX-10ER-2F
FPX-14EF-1F
FPX-14EF-2F
FPX-14ER-1F
FPX-14ER-2F
FPX-20EF-1F
FPX-20EF-2F
FPX-20ER-1F
FPX-20ER-2F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุความเย็น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หมายเลข ผลิตภัณฑ์ วิธีการติดตั้ง ความจุสูงสุด (50 Hz / 60 hz)
(W/K)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก)
(มิลลิเมตร)

฿ 55,388.66

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 50/55W/K100V3การติดตั้งด้านข้าง (ภายนอก)50/551002.28/2.04340 × 1000 × 100

฿ 55,388.66

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 50/55W/K200V4การติดตั้งด้านข้าง (ภายนอก)50/552001.16/1.04340 × 1000 × 100

฿ 55,388.66

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 50/55W/K100V1ติดตั้งด้านข้าง (แผงภายใน)50/551002.28/2.04340 × 1000 × 100

฿ 55,388.66

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 50/55W/K200V2ติดตั้งด้านข้าง (แผงภายใน)50/552001.16/1.04340 × 1000 × 100

฿ 65,552.69

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 70/75W/K100V7การติดตั้งด้านข้าง (ภายนอก)70/751002.28/2.04415 × 1000 × 120

฿ 65,552.69

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 70/75W/K200V8การติดตั้งด้านข้าง (ภายนอก)70/752001.16/1.04415 × 1000 × 120

฿ 65,552.69

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 70/75W/K100V5ติดตั้งด้านข้าง (แผงภายใน)70/751002.28/2.04415 × 1000 × 120

฿ 65,552.69

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 70/75W/K200V6ติดตั้งด้านข้าง (แผงภายใน)70/752001.16/1.04415 × 1000 × 120

฿ 80,153.60

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 100/108W/K100V11การติดตั้งด้านข้าง (ภายนอก)100/1081002.28/2.04545 × 1100 × 130

฿ 80,153.60

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 100/108W/K200V12การติดตั้งด้านข้าง (ภายนอก)100/1082001.16/1.04545 × 1100 × 130

฿ 80,153.60

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 100/108W/K100V9ติดตั้งด้านข้าง (แผงภายใน)100/1081002.28/2.04545 × 1100 × 130

฿ 80,153.60

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน 100/108W/K200V10ติดตั้งด้านข้าง (แผงภายใน)100/1082001.16/1.04545 × 1100 × 130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คูลเลอร์ วิธีการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง ความจุ พัดลมระบายความร้อน (50 Hz / 60 Hz) x จำนวนหน่วย(W) 37/34 × 4
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°C) 0 ถึง 40 (อุณหภูมิสูงสุดแผงภายใน 60 ° C) ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 20 ถึง 85 วัสดุตัวเรือน แผ่น เหล็กกล้า ชุบสังกะสีที่ ทนต่อการกัดกร่อน
สี การเคลือบผิว หลัก โดยไม่ต้อง การเคลือบผิว