1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปอกสายไฟแบบง่าย

EASY WIRE STRIPPER

คีมปอกสายไฟแบบง่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,875.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ช่วยให้การทำงานของปอกง่ายและสะดวก
• เพียงแค่เสียบสายและบีบมือจับเพื่อให้ง่ายต่อการเคลือบสายไฟได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้แกนเสียหาย
• สามารถใช้สำหรับการลบการเคลือบผิว ในพื้นที่ตรงกลางของสายเคเบิล
[การใช้งาน]
• การกำจัด การเคลือบผิว ในบริเวณตรงกลางของสายเคเบิล
• งานตัดด้วยลวด ทองแดง และ อะลูมิเนียมอัลลอย
• งานย้ำสายไฟในเทอร์มินอลฉนวนกันความร้อน

คุณสมบัติ

●เพียงแค่เสียบ สายไฟ และจับที่ ตัวจับชิ้นงาน คุณสามารถทุบ ฉนวนกันความร้อน โดยไม่ทำให้ ขดลวด คอร์/แกน เสียหาย
●การลอก ฉนวนกันความร้อน ของ สายไฟ ของส่วนตรงกลางก็สามารถทำได้เช่นกัน

สเปค

●สายไฟ รองรับการใช้งาน : 0.2 ถึง 6 mm2
●ความยาวทั้งหมด (มม.): 210
●SPQ (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
PKY-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,875.00

EASY WIRE STRIPPER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สอดคล้องกับ ขดลวด(mm2) 0.2 ถึง 6 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 210 JAN Code 4989530608954
รหัสของทรัสโก้ 439-1977

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKY-2 ในชุด คีมปอกสายไฟแบบง่าย