1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกป้องกันไฟเบอร์

ปลอกป้องกันไฟเบอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อ ท่อเฟล็กซ์ สเตนเลส
·ทนทานต่อ ความดัน ด้านข้างและแรงดึงอย่างมาก สายยาง นี้ไม่ยืดแม้ว่าจะถูกดึงก็ตาม
·ปกป้องเส้นใยนำแสงและ เซนเซอร์ เปราะบางไม่ให้แตกหักเนื่องจากการรับแรงดึงแรงกระแทกความร้อนประกายไฟจากการเชื่อมการดัดซ้ำและ ความดัน ด้านข้างเป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องมือวัดอุปกรณ์สื่อสารต่างๆโคมไฟ ฯลฯ
·ขอบเขตไฟเบอร์
·ใยแก้วนำแสง / สาย เซนเซอร์ เชิงพาณิชย์ / การป้องกัน ขดลวด

คุณสมบัติ

● ท่อเฟล็กซ์ ทำจาก สเตนเลส
● ไม่ยืดแม้ว่าจะถูกดึงออกมามันมีความแข็งแรงมากต่อ ความดัน ด้านข้าง / แรงดึงที่รับได้
● ป้องกันการหลุดออกจากเส้นใยแก้วนำแสงอ่อน ๆ และสาย เซนเซอร์ เช่นจาก ความดัน ด้านข้างการดัดซ้ำ ๆ ประกายไฟเชื่อมแรงกระแทกและ แรงดึงที่รับได้

การใช้

● อุปกรณ์วัดอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ต่าง ๆ อุปกรณแสงส่องสว่าง ฯลฯ
● Fiberscope
● ใยแก้วนำแสง/ เซนเซอร์ เชิงพาณิชย์ crod / ป้องกัน สายไฟ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
KS-4N-1
KS-4N-3SALE
KS-5N-3
KS-6N-1SALE
KS-6N-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 190.57

HAG KS 1 ชิ้น 12 วัน 45.614571289430049331-6246

฿ 554.00

฿ 424.14

HAG KS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45.634571289430056331-6335

฿ 559.06

HAG KS 1 ชิ้น 1 วัน 5734571289430087331-6254

฿ 220.46

฿ 149.12

HAG KS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6814571289430100331-6297

฿ 655.04

HAG KS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6834571289430117331-6301

กำลังโหลด …

  1. 1