(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ก้ามปู สเตนเลส ใน กลไก ล็อค กลไก เพิ่ม ความแข็งแรงในการขันแน่น และ ความทนทาน ขัน
[ใช้]
- สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และมัดสายไฟและสายเคเบิล
รหัสสินค้า |
---|
MET.2.2102R |
MET.2.2111R |
MET.3.2102R |
MET.3.2105R |
MET.3.2110R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.00 | SS1 MET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 24 | 100 | 2.5 | ขาว | 0.87 | 180 | 2 | -40 - 100 | 766-9780 | ||
฿ 415.00 | SS1 MET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 55 | 200 | 3.5 | ขาว | 1 | 280 | 3 | -40 - 100 | 766-9810 | ||
฿ 170.00 | SS1 MET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 100 | 2.5 | สีดำ | 0.87 | 180 | 2 | -40 ถึง 85 | 766-9887 | ||
฿ 170.00 | SS1 MET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 55 | 200 | 2.5 | สีดำ | 0.87 | 180 | 2 | -40 ถึง 85 | 766-9895 | ||
฿ 245.00 | SS1 MET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 36 | 140 | 3.5 | สีดำ | 1 | 280 | 3 | -40 ถึง 85 | 766-9909 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อม สเปค | สำหรับใช้ภายในอาคาร | บันทึก | REACH, EN62275, UL62275, IEC60092-101, AS23190 ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง