(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ช่วยให้คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อและรวมกลุ่มอีกครั้งซึ่งมีประโยชน์หากต้องทำบ่อยๆเข็มขัดรัดสายไฟ คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการมัดรวมภายในอาคาร
[ใช้]
- สำหรับการรวม ขดลวด ชั่วคราว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CLT.10.2110R |
CLT.10.2116R |
CLT.10.2129R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.00 | SS1 CLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 26 | 120 | 3.5 | 2.58 | 80 | 8014748306135 | 766-8503 | ||
฿ 540.21 | SS1 CLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 61 | 240 | 3.8 | 3.3 | 150 | 8014748306142 | 766-8511 | ||
฿ 694.75 | SS1 CLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 83 | 320 | 4.4 | 4.28 | 200 | 8014748306159 | 766-8520 |
กำลังโหลด …
สี | สีแดง | สภาพแวดล้อม สเปค | สำหรับใช้ภายในอาคาร | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -10 - 100 |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | รองรับ REACH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง