(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เข็มขัดรัดสายไฟ ไม่ลุกติดไฟ คุณภาพสูงตามมาตรฐาน UL94-0
[ใช้]
- สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และมัดสายไฟและสายเคเบิล
รหัสสินค้า |
---|
SEL.EC2.202R |
SEL.EC2.211R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.00 | SS1 SELEC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 24 | 100 | 2.5 | 1.08 | 100 | 2 | 8014748306708 | 767-1512 | ||
฿ 561.65 | SS1 SELEC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 55 | 200 | 3.5 | 1.14 | 180 | 3 | 8014748306715 | 767-1521 |
กำลังโหลด …
สี | ขาว | สภาพแวดล้อม สเปค | สำหรับใช้ภายในอาคาร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง