(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เข็มขัดรัดสายไฟ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
[ใช้]
- สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และมัดสายไฟและสายเคเบิล
รหัสสินค้า |
---|
SEL.P2.202R |
SEL.P2.210R |
SEL.P2.223R |
SEL.P2.224R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.00 ฿ 96.11 | SS1 SELP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 100 | 2.5 | 1.08 | 70 | 2 | 8014748307392 | 767-1563 | ||
฿ 309.00 ฿ 213.12 | SELP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 36 | 140 | 3.5 | 1.18 | 120 | 3 | 8014748307408 | 767-1571 | ||
฿ 513.06 ฿ 287.21 | SELP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 | 200 | 4.5 | 1.37 | 150 | 3 | 8014748307415 | 767-1580 | ||
฿ 645.27 ฿ 357.42 | SELP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 68 | 250 | 4.5 | 1.46 | 150 | 5 | 8014748307422 | 767-1598 |
กำลังโหลด …
สี | ขาว | สภาพแวดล้อม สเปค | สำหรับใช้ภายในอาคาร | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -5 ถึง 90 |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | รองรับ REACH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง