(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่อันตราย Class 1 และ Class 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
•การเข้าร่วมท่อใน การ ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ ป้องกันการระเบิด
•การเชื่อมต่อท่อร้อยสายเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือกล่องรวมสัญญาณ (ฮับ) ด้วยอุปกรณ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
SA22-16 |
SA28-22 |
SA36-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | N | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ l2 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.00 | ADAPTER (FIREPROOF STRUCTURE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | PF3 / 4 (N1), PF1 / 2 (N2) | 32 | 35 | 16 | 25 | 22 | 19 | 4571187860436 | 281-3611 | ||
฿ 329.00 | ADAPTER (FIREPROOF STRUCTURE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | PF1 (N1), PF3 / 4 (N2) | 45 | 38 | 24.1 | 26 | 20 | 21 | 4571187860443 | 281-3629 | ||
฿ 518.00 | SHC SA3 | 1 ชิ้น | 12 วัน | PF1 1/4 (N1), PF1 (N2) | 46 | 50 | 30.3 | 26 | 20 | 21 | 4571187860450 | 281-3637 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | วัสดุ | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อน | โครงสร้าง มาตรฐาน | d2G4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง