(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สำหรับ แผ่นวงจร พิมพ์ฝาปิด อะคริลิค และชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ
[ใช้]
- สำหรับยกก้น แผ่นกระดาน และสร้างช่องว่าง
รหัสสินค้า |
---|
T-MK-310 |
T-MK-315 |
T-MK-320 |
T-MK-325 |
T-MK-330 |
T-MK-340 |
T-MK-410 |
T-MK-4100 |
T-MK-415 |
T-MK-420 |
T-MK-425 |
T-MK-430 |
T-MK-440 |
T-MK-450 |
T-MK-460 |
T-MK-470 |
T-MK-480 |
T-MK-490 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ฝั่งตรงข้าม (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.03 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 6 | M3 | เกลียวนอก 6 และ ตัวเมีย 6 | 4989999335347 | 487-8973 | ||
฿ 302.32 ฿ 197.11 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 6 | M3 | เกลียวนอก 8 และ ตัวเมีย 8 | 4989999335354 | 487-8981 | ||
฿ 311.61 ฿ 204.01 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 6 | M3 | เกลียวนอก 8 และ ตัวเมีย 8 | 4989999335361 | 487-8990 | ||
฿ 323.23 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 25 | 6 | M3 | เกลียวนอก 8 และ ตัวเมีย 8 | 4989999335378 | 487-9007 | ||
฿ 389.81 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 6 | M3 | เกลียวนอก 8 และ ตัวเมีย 8 | 4989999335385 | 487-9015 | ||
฿ 437.07 ฿ 292.53 | TRC T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 6 | M3 | เกลียวนอก 8 และ ตัวเมีย 8 | 4989999335392 | 487-9023 | ||
฿ 302.32 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 7 | M4 | เกลียวนอก 6 และ ตัวเมีย 6 | 4989999335408 | 487-9031 | ||
฿ 609.29 ฿ 402.01 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335514 | 487-9040 | ||
฿ 302.32 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 15 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335415 | 487-9058 | ||
฿ 311.61 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335422 | 487-9066 | ||
฿ 341.81 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 25 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335439 | 487-9074 | ||
฿ 389.81 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335446 | 487-9082 | ||
฿ 401.84 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335453 | 487-9091 | ||
฿ 431.84 ฿ 287.13 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335460 | 487-9104 | ||
฿ 466.36 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335477 | 487-9112 | ||
฿ 526.46 ฿ 351.04 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335484 | 487-9121 | ||
฿ 589.44 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335491 | 487-9139 | ||
฿ 634.97 | T-MK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 90 | 7 | M4 | เกลียวนอก 10 และ ตัวเมีย 10 | 4989999335507 | 487-9147 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เกลียวนอก-เกลียวใน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง