(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท กระแสไฟฟ้า คงที่และประเภทแรงดันคงที่ ยูนิไฟต์ อยู่ใน รูปแบบ เดียวกัน
·แบบ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขดลวด มี แบบหล่อ ที่ติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่ จำกัด เช่นบน ป้ายประกาศ
· IP66 มาตรฐาน (ป้องกันหยดน้ำ) รองรับการใช้งาน
· (กฎหมายความปลอดภัยของ เครื่องใช้ และ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ภาคผนวก 8) เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 Class C ( มาตรฐาน ฮาร์มอนิกสำหรับอุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง )
·รองรับโดย ELC50, 90 / ELV60, 90
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้ายดิจิตอล ระบบไฟส่องสว่าง ป้าย ไฟ ไฟ LED ถนน
รูปภาพผลิตภัณฑ์และการระบุผลิตภัณฑ์
•กันน้ำกระเซ็น (IP66)
• ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง IEC61000-3-2 Class C (เฉพาะ ELC50, 90 / ELV60, 90)
กระแสไฟฟ้า
ชื่อ Series | ELC | |||
---|---|---|---|---|
รุ่น | ELC12-36-R35 | ELC12-18-R70 | ELC50-48-1R05 | ELC90-130-R70 |
ช่วง แรงดันขาเข้า | 90 ถึง 265 V AC | 90 ถึง 305 V AC | ||
PFHC | - | ออกแบบมาเพื่อตอบสนองIEC61000-3-2 Class C | ||
กำลังขับสูงสุด | 12.6 วัตต์ | 12.6 วัตต์ | 50.4W | 91W |
กระแส Output | 0.35 ก | 0.7 ก | 1.05 ก | 0.7 ก |
แรงดัน Output | 6 ถึง 36 V. | 3 ถึง 18 V. | 6 ถึง 48 V. | 50 ถึง 130 V |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10 ถึง +60 ° C | -25 ถึง + 50 ° C | ||
อีเอ็มไอ | ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง EN55015, EN55022-B, VCCI-B, CISPR 22-B,FCC-B | |||
ความปลอดภัย | PSE | |||
มิติ (wxhxd) | 36.5 × 27.2 × 104 มม | 45.5 × 40.2 × 228 มม |
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างของELC12
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ร่างของELC50
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของELC90
รหัสสินค้า |
---|
ELC12-18-R70 |
ELC12-36-R35 |
ELC50-48-1R05 |
ELC90-130-R70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ (°C) | รหัสของทรัสโก้ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,846.94 | TDL ELC/ELV | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.6 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 265 V | [อื่น ๆ] DC3 ถึง 18 V | 0.7 | 27.2 | 104 | 36.5 | -10 ถึง +60 | 470-7079 | ความยาว ขดลวด:150 มม | ||
฿ 1,460.00 | ELC/ELV | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.6 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 265 V | [อื่น ๆ] DC6 ถึง 36 V | 0.35 | 27.2 | 104 | 36.5 | -10 ถึง +60 | 470-7087 | ความยาว ขดลวด:150 มม | ||
฿ 4,577.00 | TDL ELC/ELV | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50.4 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 305 V | [อื่น ๆ] DC6 ถึง 48 V | 1.05 | 40.2 | 228 | 45.5 | -25 ถึง +50 | 472-9340 | ความยาว ขดลวด:300 มม | ||
฿ 6,878.53 | TDL ELC/ELV | 1 ชิ้น | 5 วัน | 91 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 305 V | [อื่น ๆ] DC50 ถึง 130 V | 0.7 | 40.2 | 228 | 45.5 | -25 ถึง +50 | 470-7095 | ความยาว ขดลวด:300 มม |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง