(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท กระแสไฟฟ้า คงที่และประเภทแรงดันคงที่ ยูนิไฟต์ อยู่ใน รูปแบบ เดียวกัน
·แบบ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขดลวด มี แบบหล่อ ที่ติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่ จำกัด เช่นบน ป้ายประกาศ
· IP66 มาตรฐาน (ป้องกันหยดน้ำ) รองรับการใช้งาน
· PSE ( เครื่องใช้ และกฎหมายความปลอดภัยของ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ภาคผนวก 8) เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 Class C ( มาตรฐาน ฮาร์มอนิกสำหรับอุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง )
·รองรับโดย ELC50, 90 / ELV60, 90
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้ายดิจิตอล ระบบไฟส่องสว่าง ป้าย ไฟ ไฟ LED ถนน
รหัสสินค้า |
---|
ELV12-12-1R0 |
ELV12-24-R50 |
ELV60-12-5R0 |
ELV60-24-2R5 |
ELV90-12-7R5 |
ELV90-24-3R8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ (°C) | รหัสของทรัสโก้ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,867.09 | TDL ELC/ELV | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 265 V | 12 V DC | 0.1-1.0 | 27.2 | 104 | 36.5 | -10 ถึง +60 | 470-7109 | ความยาว ขดลวด:150 มม | ||
฿ 1,950.70 | ELC/ELV | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 265 V | 24 V DC | 0.05-0.5 | 27.2 | 104 | 36.5 | -10 ถึง +60 | 470-7117 | ความยาว ขดลวด:150 มม | ||
฿ 4,827.88 | TDL ELC/ELV | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 305 V | 12 V DC | 0.2-5.0 | 40.2 | 228 | 45.5 | -25 ถึง +50 | 470-7125 | ความยาว ขดลวด:300 มม | ||
฿ 5,298.70 ฿ 2,726.18 | ELC/ELV | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 305 V | 24 V DC | 0.2-2.5 | 40.2 | 228 | 45.5 | -25 ถึง +50 | 470-7133 | ความยาว ขดลวด:300 มม | ||
฿ 5,704.10 | TDL ELC/ELV | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 305 V | 12 V DC | 0.2-7.5 | 40.2 | 228 | 45.5 | -25 ถึง +50 | 470-7141 | ความยาว ขดลวด:300 มม | ||
฿ 5,487.00 | TDL ELC/ELV | 1 ชิ้น | 5 วัน | 91.2 | [AC- เฉพาะด้าน] AC90 ถึง 305 V | 24 V DC | 0.2-3.8 | 40.2 | 228 | 45.5 | -25 ถึง +50 | 470-7150 | ความยาว ขดลวด:300 มม |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง