1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องอุ่นขนาดใหญ่

HKO FR

เครื่องอุ่นขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55,708.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิดขนาดใหญ่สำหรับยึดพื้นผิวขนาดกลาง
·พื้นที่ การทำความร้อน แบ่งออกเป็นสี่ส่วน
·ใช้ เครื่องทำความร้อน คาร์บอน อินฟราเรด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุ่นเครื่อง

รหัสสินค้า
FR872-81
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 55,708.00

HKO FR 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้พลังงาน(W) 1050 พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC ขนาด(มิลลิเมตร) ความกว้าง 360 x ลึก 535 x สูง 97
เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความร้อน คาร์บอน รูปทรง ปลั๊ก ปลั๊กกราวด์ 2 ขั้ว เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ K เทอร์โมคัปเปิล
ช่วงการตั้งค่า โหมด อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 0 ถึง 100%, โหมด T / C: 50 ถึง 200 ° c ขนาดพื้นที่ การทำความร้อน (WXD) 286 × 350 มม โหมด โหมดพลังงานโหมด T / C โหมดพลังงานอัตโนมัติโหมดอัตโนมัติ T / C
อายุหลอดไฟ 2100 ชั่วโมง ขนาด การทำความร้อน มีประสิทธิภาพ (wxd) 224 × 266 มม JAN Code 4962615042843
รหัสของทรัสโก้ 751-6908 บันทึก การตั้งค่าช่วงเวลา: 0 ถึง 999 วินาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR872-81 ในชุด เครื่องอุ่นขนาดใหญ่