(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สะดวกในการป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ ที่พาดผ่านส่วนตัดขวางของแผง ฯลฯ
·ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกมีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพในการป้องกันที่ดีเยี่ยมสำหรับสาย แบบใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ
·สามารถติดตั้งได้ง่ายๆเพียงแค่งับเข้าที่ขอบของช่องเปิด
·เมื่อใช้สำหรับช่องเปิดที่มีเส้นรอบวงด้านนอกใหญ่สามารถเพิ่มได้มากขึ้นเพื่อใช้งาน
·ทำจาก ไนล่อน 6 เส้นให้ ความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับรูที่มี รูปทรง ใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน (เครื่องซักผ้าตู้เย็นอุปกรณ์อื่น ๆ ) อุปกรณ์ OA อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์แผงกระจายอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรก่อสร้างยานพาหนะสำหรับงานหนักรวมถึงชิ้นส่วนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
TG-012 |
TG-016 |
TG-032 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.68 ฿ 241.47 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 537.68 | TUBE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ||
฿ 495.24 | TUBE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สำหรับใช้ภายในอาคาร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง