(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้ได้ในสถานที่อันตราย Class 1 และ Class 2
- ท่อร้อยสาย ไฟ และชิ้นส่วน มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องหมุนใด ๆ
[ใช้]
- อุปกรณ์เสริม สายยาง ขดลวด สำหรับงานไฟฟ้าที่ ป้องกันการระเบิด
- รูปแบบ SUM:สกรูตัวผู้ x สกรูตัวเมียรูปแบบ SUF:สกรู ตัวเมีย x สกรู ตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
SUF-16 |
SUF-22 |
SUF-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | N | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ S1 (มิลลิเมตร) | มิติ S (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.69 | SHC SUF | 1 ชิ้น | 5 วัน | PF1 / 2 | 34 | 37 | 15 | 40 | 17 | 17 | 4571187860405 | 281-3556 | ||
฿ 847.00 | SHC SUF | 1 ชิ้น | 10 วัน | PF3 / 4 | 41 | 44 | 21 | 40 | 17 | 17 | 4571187860412 | 281-3564 | ||
฿ 972.16 | SHC SUF | 1 ชิ้น | 6 วัน | PF1 | 46 | 49 | 27 | 48 | 21 | 21 | 4571187860429 | 281-3572 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | การมีเพศสัมพันธ์ | สี | สีเหลือง | วัสดุ | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อน |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง มาตรฐาน | d2G4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง