1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวต่อสาย LAN (ประเภท 5e)【18-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัวต่อสาย LAN (ประเภท 5e)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 566.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- เลือก รุ่น ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเภท สายไฟ เดี่ยวหรือ สายแลนมาตราฐาน)
- รองรับการใช้งาน กับ RJ45 หมวด 5e
[ใช้]
- ปลั๊กสำหรับเครือข่ายหรือ ขดลวด ระบบสื่อสาร

รหัสสินค้า
MJ-808
MJS-808
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 566.00

DES MJ 1 แพ็ค

18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน ขดลวด เกลียว4937897105531321-8121

฿ 1,234.00

DES MJ 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน สายเดี่ยว4937897105609321-8139

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทปลั๊ก 8P8C บันทึก รองรับข้อมูลจำเพาะหมวดหมู่ RJ45 5e