(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ชนิด ขดลวด บิดของ ขดลวด แบบตรง เคลือบ พีวีซี 568B
·แบบบางพร้อมฝาปิด กลอนล็อค
•เราใช้ รองเท้าบูท กลอนล็อค มี กลอนล็อค ที่ไม่แตกง่าย
•มาพร้อมกับ คาร์บอน ออฟเซ็ท แรกของโลก
[การใช้งาน]
•ใช้สำหรับงาน LAN
รหัสสินค้า |
---|
VOL-6UPB-L1-GYL |
VOL-6UPB-L1-LBL |
VOL-6UPB-L3-GYL |
VOL-6UPB-L3-LBL |
VOL-6UPB-L5-LBL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความยาว:ยึดอยู่กับที่ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.48 ฿ 172.00 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [เทา / เทาอ่อน] แสงสีเทา | 1.0 ถึง 1.9 | 4548623824062 | 418-2855 | 1 | ||
฿ 257.48 ฿ 172.00 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 14 วัน | สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน | 1.0 ถึง 1.9 | 4548623824055 | 418-2863 | 1 | ||
฿ 362.28 ฿ 240.99 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 19 วัน | [เทา / เทาอ่อน] แสงสีเทา | 3.0 ถึง 4.9 | 4548623824086 | 418-2871 | 3 | ||
฿ 362.28 ฿ 240.99 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 19 วัน | สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน | 3.0 ถึง 4.9 | 4548623824079 | 418-2880 | 3 | ||
฿ 439.11 ฿ 311.02 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เทา / เทาอ่อน] แสงสีเทา | 5.0 ถึง 6.9 | 4548623824093 | 418-2901 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT6 | โครงสร้าง โล่กำบัง | ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | RJ45-RJ45 | ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน | ขนาด ตัวนำ | AWG24 (0.20sq) |
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) | 8 คอร์/แกน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | 5.0 ถึง 5.9 | ความยาว | ยึดอยู่กับที่ |
วัสดุ เปลือก | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง