(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ชนิด ขดลวด บิดของ ขดลวด แบบตรง เคลือบ พีวีซี 568B
·แบบบางพร้อมฝาปิด กลอนล็อค
•เราใช้ รองเท้าบูท กลอนล็อค มี กลอนล็อค ที่ไม่แตกง่าย
•มาพร้อมกับ คาร์บอน ออฟเซ็ท แรกของโลก
[การใช้งาน]
•ใช้สำหรับงาน LAN
รหัสสินค้า |
---|
VOL-5EUPB-L1-GYL |
VOL-5EUPB-L1-LBL |
VOL-5EUPB-L3-GYL |
VOL-5EUPB-L3-LBL |
VOL-5EUPB-L5-GYL |
VOL-5EUPB-L5-LBL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความยาว:ยึดอยู่กับที่ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.41 ฿ 145.01 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เทา / เทาอ่อน] แสงสีเทา | 1.0 ถึง 1.9 | 4548623824000 | 418-2774 | 1 | ||
฿ 187.75 ฿ 145.00 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน | 1.0 ถึง 1.9 | 4548623823997 | 418-2782 | 1 | ||
฿ 293.95 ฿ 220.99 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เทา / เทาอ่อน] แสงสีเทา | 3.0 ถึง 4.9 | 4548623824024 | 418-2791 | 3 | ||
฿ 293.95 ฿ 220.99 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 19 วัน | สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน | 3.0 ถึง 4.9 | 4548623824017 | 418-2804 | 3 | ||
฿ 539.36 ฿ 235.32 | VOLUTP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เทา / เทาอ่อน] แสงสีเทา | 5.0 ถึง 6.9 | 4548623824048 | 418-2812 | 5 | ||
฿ 402.06 ฿ 310.99 | S3M VOLUTP | 1 ชิ้น | 19 วัน | สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน | 5.0 ถึง 6.9 | 4548623824031 | 418-2821 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | RJ45-RJ45 | ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน | ขนาด ตัวนำ | AWG24 (0.20sq) |
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) | 8 คอร์/แกน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | 4.0 ถึง 4.9 | ความยาว | ยึดอยู่กับที่ |
วัสดุ เปลือก | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง