(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• สายกลมขนาดเล็ก พร้อมตัวป้องกัน กลอนล็อค แตกง่ายต่อการวาง
•ประเภท LSZH (สายควันน้อยปลอดฮาโลเจน) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[การใช้งาน]
•การ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ FA
• ระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย
•อุปกรณ์สวนสนุก
รหัสสินค้า |
---|
VOL-5EFLB-L0.5-GY-IC |
VOL-5EFLB-L1-GY-IC |
VOL-5EFLB-L2-GY-IC |
VOL-5EFLB-L3-GY-IC |
VOL-5EFLB-L5-GY-IC |
VOL-5EFLB-L10-GY-IC |
VOL-5EFLB-L15-GY-IC |
VOL-5EFLB-L20-GY-IC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว:ยึดอยู่กับที่ | รหัสของทรัสโก้ | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 845.00 | VOLFTP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.0 ถึง 1.9 | 756-8436 | 0.5 | ||
฿ 888.34 ฿ 825.00 | VOLFTP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.0 ถึง 1.9 | 756-8461 | 1 | ||
฿ 951.67 ฿ 571.19 | VOLFTP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.0 ถึง 2.9 | 756-8487 | 2 | ||
฿ 1,135.00 ฿ 1,053.05 | VOLFTP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.0 ถึง 4.9 | 756-8495 | 3 | ||
฿ 1,408.34 ฿ 1,304.97 | VOLFTP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.0 ถึง 6.9 | 756-8509 | 5 | ||
฿ 2,135.00 ฿ 1,975.94 | VOLFTP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10.0 ถึง 19.9 | 756-8444 | 10 | ||
฿ 2,750.00 ฿ 2,541.00 | VOLFTP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10.0 ถึง 19.9 | 756-8452 | 15 | ||
฿ 3,338.34 ฿ 2,003.34 | VOLFTP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20.0 ถึง 29.9 | 756-8479 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ชนิดมีชิลด์ · STP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | RJ45-RJ45 | ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน | ขนาด ตัวนำ | AWG26 (0.12sq) |
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) | 8 คอร์/แกน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | 5.0 ถึง 5.9 | สี | งาช้าง |
ความยาว | ยึดอยู่กับที่ | คุณสมบัติ สายไฟ | Non-ฮาโลเจน | วัสดุ เปลือก | LSZH |
อัตราอุณหภูมิ(°C) | -20 ถึง 60 ° C (การก่อสร้าง: 0 ถึง 50 ° C) | รัศมีการดัดที่อนุญาต(มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แจ็คเก็ต 8x (การก่อสร้าง: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4x) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ | 100 ±15Ω (1 ถึง 100 mhz) |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 5,000 MΩ / กม. ที่ 20 ° C | ไฟฟ้ากระแสตรง ต้านทาน | 145 Ω / km หรือน้อยกว่าที่ 20 ° c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง