1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตไฟ LED รุ่นใหม่

ยูนิตไฟ LED รุ่นใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,533.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขณะนี้ยูนิตประเภท CLED ยอดนิยมรุ่นยาวมีวางจำหน่ายแล้วเทียบเท่ากับ สายยาง FL20W ทำให้ภายใน กระดาน สว่างขึ้น

[ใช้]
●โปรดใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านแสงสว่างสำหรับแผงต่างๆเช่นแผงรับและจ่ายไฟแผงจ่ายไฟและแผงควบคุม
[คุณสมบัติ]
●อายุยืน.ระบบไฟส่องสว่าง
●ประหยัดพลังงาน.การใช้พลังงานประมาณครึ่งหนึ่งของหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป
●ECOไฟสะอาดที่ไม่ใช้สารปรอท
●การสร้างความร้อนต่ำระบบไฟส่องสว่าง
●รังสีอัลตราไวโอเลตต่ำเนื่องจากแทบจะไม่ปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตศัตรูพืชจึงไม่ถูกดึงดูดเข้าไปใน กระดาน หรือบริเวณโดยรอบและสามารถป้องกันการบุกรุกของพวกมันได้
●ทนต่อแรงกระแทกเนื่องจากไม่มีการใช้กระจกจึงปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือการติดตั้ง
●ขนาดยาว.ด้วยขนาดที่ยาวเทียบเท่ากับ หลอด หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ สายยาง แบบตรง 20W ทำให้ภายใน กระดาน สว่างขึ้น
●ตำแหน่ง ของ สวิตช์ ประตูสามารถปรับเดินหน้าและถอยหลังได้(ความกว้างของสไลด์:30 มม)สวิตช์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว:12.05 มม
●อุปกรณ์ LED ใช้ผลิตโดย Nichia chemical co., ltd.
●ใช้ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า UL3385 ชนิด ปลอดสารฮาโลเจน

รหัสสินค้า
CLED-1009U-L
CLED-1009U-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสวิตช์ ตำแหน่ง

฿ 14,533.00

LED LIGHT UNIT 1 ชิ้น ขอราคา ด้านซ้าย

฿ 17,267.00

LED LIGHT UNIT 1 ชิ้น 39 วัน ด้านขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง LED สี ขาว แรงดันขาเข้า 120 V AC ถึง 240 V AC
ความสว่าง(LX) 290 ระดับการป้องกัน NA ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 720
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 184.8 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 95 ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า(mA) 105
การใช้พลังงาน(W) 9 อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -20 ถึง +50 ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM) 1200
มุม ส่องสว่าง 160 ° อายุการใช้งาน LED(เวลา) 40000