1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยูนิตไฟ LED (ชนิดแม่เหล็กสำหรับการบำรุงรักษาและตรวจสอบ)

LED LIGHT UNIT

ยูนิตไฟ LED (ชนิดแม่เหล็กสำหรับการบำรุงรักษาและตรวจสอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,750.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับ แผ่น แม่เหล็ก เพื่อให้สามารถถอดออกได้ง่าย

[ใช้]
●โปรดใช้เพื่อให้แสงสว่างในระหว่างการบำรุงรักษาและการตรวจสอบแผงรับและจ่ายไฟแผงจ่ายไฟและแผงควบคุมเป็นต้น
[คุณสมบัติ]
●อายุยืน.ระบบไฟส่องสว่าง
●ประหยัดพลังงาน.การใช้พลังงานประมาณครึ่งหนึ่งของหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป
●ECOไฟสะอาดที่ไม่ใช้สารปรอท
●การสร้างความร้อนต่ำระบบไฟส่องสว่าง
●รังสีอัลตราไวโอเลตต่ำเนื่องจากแทบจะไม่ปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตศัตรูพืชจึงไม่ถูกดึงดูดเข้าไปใน กระดาน หรือบริเวณโดยรอบและสามารถป้องกันการบุกรุกของพวกมันได้
●กะทัดรัดมีการ การออกแบบ เรียบง่ายกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา และสามารถติดตั้งเข้ากับ แผ่นกระดาน ได้อย่างง่ายดาย
●เสียงรบกวนต่ำการ การออกแบบ ที่ยับยั้งการแผ่รังสีและเสียงการนำไฟฟ้า
●สามารถติดตั้งได้ตามต้องการเนื่องจากการติดตั้งดำเนินการโดยใช้ แผ่น แม่เหล็ก จึงสามารถให้แสงสว่างได้จากด้านข้างหรือจากด้านล่างรวมทั้งจากส่วนบนของ กระดาน
●อุปกรณ์ LED ใช้ผลิตโดย Nichia chemical co., ltd.

รหัสสินค้า
CLED-1004MG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,750.00

LED LIGHT UNIT 1 ชิ้น 21 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง LED สี ขาว แรงดันขาเข้า 120 V AC ถึง 240 V AC
ความสว่าง(LX) 150 ระดับการป้องกัน NA ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 304
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 42 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 41 สวิตช์ ตำแหน่ง NA
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า(mA) 55 การใช้พลังงาน(W) 4.5 อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -20 ถึง +50
ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM) 600 มุม ส่องสว่าง 160 ° อายุการใช้งาน LED(เวลา) 40000