1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ (ชนิดปลาย)

คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ (ชนิดปลาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ต่อสำหรับ ไกด์ พื้น
- ตาข่ายได้อย่างง่ายดายดังนั้นการติดตั้งจึงง่าย
[ใช้]
- สำหรับป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ พื้น

รหัสสินค้า
TRD50E-GY
TRD50E-IV
TRD50E-W
TRD60E-GY
TRD60E-IV
TRD60E-W
TRD70E-GY
TRD70E-IV
TRD70E-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สายไฟ ใช้งานได้ JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 69.00

TRC TRD50E 1 ชิ้น 1 วัน 29.85011VVF 2.0 x 3C x 1 บทความ4989999332414488-9274

฿ 69.00

TRC TRD50E 1 ชิ้น 12 วัน 29.85011VVF 2.0 x 3C x 1 บทความ4989999332421488-9282

฿ 69.00

TRC TRD50E 1 ชิ้น 1 วัน 29.85011VVF 2.0 x 3C x 1 บทความ4989999332438488-9291

฿ 69.00

TRC TRD60E 1 ชิ้น 1 วัน 34.76013VVF1.6 x 2C x 2 บทความ4989999332445488-9398

฿ 69.00

TRC TRD60E 1 ชิ้น 1 วัน 34.76013VVF1.6 x 2C x 2 บทความ4989999332452488-9401

฿ 69.00

TRC TRD60E 1 ชิ้น 1 วัน 34.76013VVF1.6 x 2C x 2 บทความ4989999332469488-9410

฿ 69.00

TRC TRD70E 1 ชิ้น 1 วัน 39.77015VVF2.6 x 3C x 2 บทความ4989999332476488-9517

฿ 69.00

TRC TRD70E 1 ชิ้น 1 วัน 39.77015VVF2.6 x 3C x 2 บทความ4989999332483488-9525

฿ 69.00

TRC TRD70E 1 ชิ้น 1 วัน 39.77015VVF2.6 x 3C x 2 บทความ4989999332490488-9533

กำลังโหลด …

  1. 1