1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกจีบเปลือย (สำหรับการซ้อนทับ)【10-45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลอกจีบเปลือย (สำหรับการซ้อนทับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ส่วนทรงกระบอกตั้ง แบบตรง
[ใช้]
- วาง ขดลวด ด้านในปลอก (ส่วนทรงกระบอก) จากนั้น หางปลา และเชื่อมต่อ

คุณสมบัติ

● รูปทรง กระบอกสูบ แบบตรง

การใช้

● สำหรับการจีบและ การเชื่อมต่อสายไฟ ของสาย แบบใช้ไฟฟ้า ทับซ้อนกันในปลอก (ในส่วนของ สายยาง )

สเปค

● SPQ (ถุง): 10
● เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C2806 (ไม่รวม P-1.25)
● ประเภท P 
● เครื่องมือ รองรับการใช้งาน: สำหรับ เครื่องมือ หางปลาเปลือย / ปลอกหุ้มแบบ เปลือย

วัสดุ

● ทองแดงบริสุทธิ์ (C1020) / การ ชุบผิวดีบุก ไฟฟ้า
รหัสสินค้า
T-P-1.25
T-P-5.5
T-P-8
T-P-14
TP-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
ขดลวด สายไฟ แบบเกลียว
(mm2)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ภายใน มิติ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน JIS

฿ 191.01

COMMODITY WIRING 1 แพ็ค

45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 822 ถึง 160.25 ถึง 1.653.31.84989999335552489-4723×

฿ 191.01

CRIMPING TERMINAL OPTION 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 8.512 ถึง 102.63 ถึง 6.645.43.54989999254389255-7509

฿ 235.00

COMMODITY WIRING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 9.586.64 ถึง 10.5274.54989999335576489-4740

฿ 235.00

COMMODITY WIRING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 11610.52 ถึง 16.788.95.84989999335569489-4731

฿ 137.00

BARRELS 1 แพ็ค

45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 816-141.04 ถึง 2.634.12.34989999254372255-7495

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลาเปลือย รูปทรง อื่น ๆ รูปทรง ประเภท P
เครื่องมือ สอดคล้อง หางปลาเปลือย · เครื่องมือ สำหรับปลอก