(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดกันน้ำ ที่ปิดน้ำ
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:รหัสความปลอดภัยกัน กันน้ำ IP57(IEC529)
[ใช้]
·ด้านข้าง เกลียวนอก (M) และ ตัวเมีย (F) จะเชื่อมต่อกันเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ ขดลวด และ รีเลย์ ภายในอุปกรณ์ได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ทุกที่ที่ต้องการประสิทธิภาพการกันน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
T-PC4009-F-WP |
T-PC4009-M-WP |
T-PC4020-F-WP |
T-PC4020-M-WP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | ขดลวด สายไฟ แบบเกลียว (mm2) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ภายใน มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ F (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.00 ฿ 162.10 | WATERPROOFING FORM PIN TERMINA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26.2 | 18 ถึง 16 | สีแดง | 0.75 ถึง 1.25 | 6.9 | 3.2 | 15 | 4989999256413 | 441-9065 | ตัวเมีย | ||
฿ 165.63 | WATERPROOFING FORM PIN TERMINA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 27.7 | 18 ถึง 16 | สีแดง | 0.75 ถึง 1.25 | 7.4 | 3.2 | 16.5 | 4989999256406 | 441-9057 | เกลียวนอก | ||
฿ 165.63 | T-PC | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26.2 | 14 | สีน้ำเงิน | 2 | 6.9 | 3.9 | 15 | 4989999256437 | 441-9081 | ตัวเมีย | ||
฿ 235.00 | T-PC | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 27.7 | 14 | สีน้ำเงิน | 2 | 7.4 | 3.9 | 16.5 | 4989999256420 | 441-9073 | เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | อื่น ๆ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ สอดคล้อง | NH-64 ( เครื่องมือ พิเศษของนิชิฟุ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง