1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ LED ชนิด เฟรม แม่พิมพ์ กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ (IP65)

ไฟบอกสถานะ LED ชนิด เฟรม แม่พิมพ์ กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ (IP65)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มาพร้อม ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยาว 200 มม.
· ไฟ แสดงผล LED สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ จำกัด
·ผลิตภัณฑ์กันน้ำและน้ำหยดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IP65
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้ได้คือ -30 ° C ถึง + 85 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแสดงพลังงานและการเตือนภัย ฯลฯ

รหัสสินค้า
DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-G/CSALE
DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-O/C
DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-R/C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัสของทรัสโก้

฿ 228.97

฿ 117.26

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สีเขียว] สีเขียว497-3330

฿ 228.97

SZM DW 1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] ส้ม497-3348

฿ 215.00

SZM DW 1 ชิ้น 10 วัน [สีแดง] สีแดง497-3356

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 10.2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC5 ถึง 60 คุณสมบัติ เฟรม แม่พิมพ์
หลอดไฟ LED แบบฝัง ปลาย LED สีของ เลนส์ ความโปร่งใส วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (200 มม.)