(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การตัดการเชื่อมต่อนี้ได้รับการ แบบมีฉนวน อย่างเต็มที่โดยใช้ ไนล่อน และไม่จำเป็นต้องมี ฝาฉนวนสำหรับรางไฟ เช่นปลอกหุ้ม
· สต๊อปเปอร์ ขดลวด ในถังช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายไฟจะถูกใส่เข้าไปจนกว่าจะถึง ตำแหน่ง ถูกต้อง
[ใช้]
·การผสมพันธุ์ของ ขดลวด ทองแดง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ฉนวนกันความร้อน (φมม) | ขนาด แท็บ | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ช่วงการผัน ขดลวด เกลียว (mm2) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,174.00 | PDU DNF | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 24.1 | 12 ถึง 10 | [สีเหลือง] สีเหลือง | 5.59 | 6.3 × 0.8 | 9.1 | 4.0-6.0 | 0074983826285 | 497-3151 | ||
฿ 1,008.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 24.4 | 12 ถึง 10 | [สีเหลือง] สีเหลือง | 5.59 | 6.3 × 0.8 | 8.9 | 4.0-6.0 | 0074983740529 | 497-3143 | ||
฿ 1,460.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 19.8 | 16 ถึง 14 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 4.06 | 4.75 × 0.8 | 7.4 | 1.5-2.5 | 0074983759804 | 497-3178 | ||
฿ 1,460.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 19.8 | 16 ถึง 14 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 4.06 | 4.75 × 0.5 | 7.4 | 1.5-2.5 | 0074983759811 | 497-3186 | ||
฿ 615.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 19.8 | 16 ถึง 14 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 4.06 | 5.2/4.75 × 0.8 | 7.9 | 1.5-2.5 | 0074983826698 | 497-3194 | ||
฿ 615.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 19.8 | 16 ถึง 14 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 4.06 | 5.2/4.75 × 0.5 | 7.9 | 1.5-2.5 | 0074983826711 | 497-3208 | ||
฿ 1,014.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 21.3 | 16 ถึง 14 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 4.06 | 6.3 × 0.8 | 8.9 | 1.5-2.5 | 0074983827176 | 497-3216 | ||
฿ 1,166.67 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 22 ถึง 18 | [สีแดง] สีแดง | 3 | 2.8 × 0.8 | 4.8 | 0.38 ถึง 1.0 | 0074983826735 | 497-3241 | ||
฿ 939.92 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 18 | 22 ถึง 18 | [สีแดง] สีแดง | 3 | 2.8 × 0.5 | 4.8 | 0.38 ถึง 1.0 | 0074983826759 | 497-3259 | ||
฿ 1,014.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 19.8 | 22 ถึง 18 | [สีแดง] สีแดง | 3.45 | 4.75 × 0.8 | 7.4 | 0.5-1.5 | 0074983759781 | 497-3267 | ||
฿ 1,014.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 19.8 | 22 ถึง 18 | [สีแดง] สีแดง | 3.45 | 4.75 × 0.5 | 7.4 | 0.5-1.5 | 0074983759798 | 497-3275 | ||
฿ 509.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 19.8 | 22 ถึง 18 | [สีแดง] สีแดง | 3.45 | 5.2/4.75 × 0.8 | 7.9 | 0.5-1.5 | 0074983118021 | 497-3283 | ||
฿ 509.00 | PDU DNF | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 19.8 | 22 ถึง 18 | [สีแดง] สีแดง | 3.45 | 5.2/4.75 × 0.5 | 7.9 | 0.5-1.5 | 0074983122202 | 497-3291 | ||
฿ 1,014.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 21.3 | 22 ถึง 18 | [สีแดง] สีแดง | 3.45 | 6.3 × 0.8 | 8.9 | 0.5-1.5 | 0074983827114 | 497-3305 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | ตัวเมีย แบบมีฉนวน อย่างเต็มที่ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ในร่ม) | 105°C | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 600 | การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | Ul310 ได้มา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง