1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หางปลา ต่อแบบมี แบบมีฉนวน เกลียวนอก【25-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หางปลา ต่อแบบมี แบบมีฉนวน เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 956.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การตัดการเชื่อมต่อนี้ได้รับการ แบบมีฉนวน อย่างเต็มที่โดยใช้ ไนล่อน และไม่จำเป็นต้องมี ฝาฉนวนสำหรับรางไฟ เช่นปลอกหุ้ม
[ใช้]
·การผสมพันธุ์ของ ขดลวด ทองแดง

รหัสสินค้า
DNF10-250FIMB-QSALE
DNF14-250FIM-L
DNF18-250FIM-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ฉนวนกันความร้อน
(φมม)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ช่วงการผัน ขดลวด เกลียว
(mm2)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,122.00

฿ 774.18

PDU DNF 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24.412 ถึง 10[สีเหลือง] สีเหลือง5.611.44.0-6.00074983119028497-3160

฿ 956.00

PDU DNF 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 22.916 ถึง 14[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน4.0110.71.5-2.50074983521678497-3232

฿ 956.00

PDU DNF 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 22.922 ถึง 18[สีแดง] สีแดง3.3810.70.5-1.00074983521692497-3321

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก รูปทรง ฉนวนกันความร้อน ชนิดเต็ม เกลียวนอก มาตรฐาน ตัวแทน UL
ขนาด แท็บ 6.3 × 0.8 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ในร่ม) 105°C พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 600
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน Ul310 ได้มา