(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หางปลาหัวเสียบแบบกลม หุ้มฉนวน [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รูปร่าง: หางปลาหัวเสียบแบบตัวผู้ (PC-2005M-CLR)
หางปลาหัวเสียบแบบตัวเมีย (PC-2005F-CLR)
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 20-18
• รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.5-0.75
• สีฉนวน : สีใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟในงานซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
PC-2005F-CLR |
PC-2005M-CLR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รูปทรง รายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 458.33 | OTHERCOMMODITYWIRING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.6 | 24.5 | ตัวเมีย | 4521989002619 | 431-5294 | ||
฿ 465.00 | OTHERCOMMODITYWIRING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.1 | 26.5 | เกลียวนอก | 4521989002602 | 431-5308 |
กำลังโหลด …
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 20-18 | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | ใส | Conforming ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)(mm2) | 0.50-0.75 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง