1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า รองรับการใช้งาน กับแผงโซลาร์เซลล์

มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า รองรับการใช้งาน กับแผงโซลาร์เซลล์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,579.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะที่ ระบบ PV กำลังสร้าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องลัดวงจรเฟส P และ N เฟส
·สามารถใช้เป็น megohmmeter ธรรมดาได้ถึง 500/1000 V.
·ด้วย ฟังก์ชั่น กำหนดจุดเสื่อมสภาพของ ฉนวนกันความร้อน (สำหรับการวัดแผง PV เท่านั้น)
·สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าที่สร้างขึ้น (DC0 ถึง 999 V)

คุณสมบัติ

● ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องลัดวงจร P phase และ N phase
● สามารถวัด 500/1000 V เป็น megger ธรรมดา
● ด้วย ฟังก์ชั่น การแยกแยะตำแหน่งการแยก ฉนวนกันความร้อน (การวัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เท่านั้น)

สเปค

● แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ (V / MΩ): 500/100, 1000/2000
● จอแสดงผลขั้นต่ำ (MΩ): 0.01
● แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V): DC0 ถึง 999
● SPQ (ชิ้น): 1
● กว้าง x ลึก x สูง: 170 × 52 × 105 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA แห้ง x 6 (อุปกรณ์เสริม)
รหัสสินค้า
MIS-PV1
MIS-PV2
MIS-PVS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (ขีด จำกัด ล่าง)
(mΩ)
ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด ล่าง)
(V)
กระแสไฟฟ้า
(V)
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
(V)
จำนวนช่วงที่รองรับ
(mΩ)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 14,579.19

MKK MIS 1 ชิ้น 9 วัน 100500---4571206800214758-7520

฿ 21,815.77

MKK MIS 1 ชิ้น 6 วัน 201250 ถึง 599-2·44571206800221758-7538

฿ 43,525.51

MKK MIS 1 ชิ้น 6 วัน 100500-DC0 ถึง 99924571206800238758-7546

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแสดงผลการวัด ดิจิทัล ช่วงการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(mΩ) 2000 ทดสอบช่วงแรงดันไฟฟ้า (ขีด จำกัด บน)(V) 1000
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่แห้ง เวลาขับเคลื่อนแบตเตอรี่(ชั่วโมง) 5 จอแสดงผลขั้นต่ำ 0.01
รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน A หกคู่ (รวมอยู่ด้วย) ขนาด(มิลลิเมตร) กว้าง 170 x ลึก 52 x สูง 105