(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพในการ การทำความร้อน ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับความต้องการของการใช้งานบัดกรีที่ ละเอียด
·ใช้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อให้สามารถจ่ายความร้อนในระดับที่ต้องการได้เมื่อทำการบัดกรี
การใช้พลังงาน(W) | 28 ถึง 85 | พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC | ขนาด(มิลลิเมตร) | กว้าง 127 x ลึก 167 x สูง 150 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องทำความร้อน | IH (การเหนี่ยวนำ การทำความร้อน) | การตั้งค่าอุณหภูมิ(°C) | 400·450 | JAN Code | 4962615041181 |
รหัสของทรัสโก้ | 751-6916 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX100-81 ในชุด หัวแร้งความร้อนเหนี่ยวนำความร้อนสูงแบบดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง