(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
นี่คือ ปลาย สำหรับ หัวแร้งบัดกรี ซีรีส์ T30
ปลาย บัดกรีเคลือบเหล็ก ทนต่อการกัดกร่อน ให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่ดีเยี่ยม
มี รูปทรง ที่สามารถใช้งานได้ 2 แบบ: เส้นและ พื้นผิว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้เป็น วัตถุ ทดแทนได้
รหัสสินค้า |
---|
T30-D06 |
T30-D1 |
T30-I |
T30-J |
T30-KN |
T30-KU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,637.00 | HKO T30 | 1 ชิ้น | 12 วัน | แบบ D 0.6 D | 4962615041792 | 753-5210 | ||
฿ 1,637.00 | HKO T30 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท 1D | 4962615041808 | 753-5228 | ||
฿ 1,637.00 | HKO T30 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฉันพิมพ์ | 4962615041815 | 753-5236 | ||
฿ 1,637.00 | HKO T30 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท J | 4962615041822 | 753-5244 | ||
฿ 1,870.00 | HKO T30 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภท KN | 4962615041846 | 753-5252 | ||
฿ 1,870.00 | HKO T30 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภท KU | 4962615041839 | 753-5261 |
กำลังโหลด …
เกรียง | FM2032 | เครื่องทำความร้อน | สไตล์ แบบรวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง