1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดแปลงสำหรับสถานี ปลาย บัดกรีประเภทต่างๆ

HKO FM2032

ชุดแปลงสำหรับสถานี ปลาย บัดกรีประเภทต่างๆ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,234.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ละเอียด Handhold แบบพกพา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชุบ ด้วยไมโคร ภายใต้ กล้องจุลทรรศน์

รหัสสินค้า
FM2032-82
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,234.00

HKO FM2032 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้พลังงาน(W) 48 พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC ความยาวสายไฟ 1.3 เมตร (หัวแร้งบัดกรี )
อุปกรณ์สถานีบังคับ FX951 / Fm203 / Fm206 ความต้านทานต่อ สายดิน น้อยกว่า 2 โอห์ม (ระหว่าง ปลาย หัวแร้งบัดกรี และ สายดิน) แรงดันไฟฟ้ารั่ว 2 mV หรือน้อยกว่า
การตั้งค่าอุณหภูมิ(°C) 200 ถึง 450 JAN Code 4962615042959 รหัสของทรัสโก้ 751-6878

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM2032-82 ในชุด ชุดแปลงสำหรับสถานี ปลาย บัดกรีประเภทต่างๆ