1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวป้องกัน สายไฟ ( สายไฟ 10 มม.)

ตัวป้องกัน สายไฟ ( สายไฟ 10 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 426.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก เรซิ่น คอมโพสิตชนิดยืดหยุ่นพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สาย แบบใช้ไฟฟ้า ฝังอยู่ภายในได้รับการปกป้องอย่างทั่วถึง
·มี ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
[การใช้งาน]
·การป้องกันสายไฟที่ไซต์งานกลางแจ้ง
·การป้องกันการ อุปกรณ์สายไฟ ทั้งในร่มและกลางแจ้งเช่นในโรงงาน ฯลฯ

คุณสมบัติ

● ผลิตจากยางคอมโพ เรซิ่น ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ทนต่อแรงกระแทก แรงกระแทกได้อย่างดีช่วยปกป้อง สายไฟ อยู่ภายใน
● ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

การใช้

● สำหรับการป้องกัน สายไฟ ฯลฯ ในงานกลางแจ้ง
● สำหรับป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ ในร่มและกลางแจ้งเช่นโรงงาน

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ปรับได้ (mm): 10
● ความหนา (มม.): 16.5

วัสดุ

● โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี)
รหัสสินค้า
CP-10X1MBK
CP-10X1MGY
CP-10X1MIV
CP-10X5MBK
CP-10X5MGY
CP-10X5MIV
CP-10X10MGY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 426.44

DAK CP 1 ชิ้น 1 วัน 1-4942088002841363-6151

฿ 426.44

DAK CP 1 ชิ้น 1 วัน 1-4942088002995363-6160

฿ 426.44

DAK CP 1 ชิ้น 1 วัน 1-4942088003015363-6178

฿ 1,748.34

CABLE PROTECTOR 1 ชิ้น 1 วัน 5สีดำ4942088002858363-6186

฿ 1,748.34

CABLE PROTECTOR 1 ชิ้น 1 วัน 5สีเทา4942088002988363-6194

฿ 1,748.34

CABLE PROTECTOR 1 ชิ้น 1 วัน 5งาช้าง4942088003008363-6208

฿ 4,174.00

CABLE PROTECTOR 1 ชิ้น 1 วัน 10-4942088003589494-1551

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ ใช้บังคับ(มิลลิเมตร) 10 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50 ความหนา(มิลลิเมตร) 16.5