1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก แบบปรับได้ ความดัน ( อุปกรณ์เสริม สำหรับกล่อง รีเลย์

JOYBOX

ปลั๊ก แบบปรับได้ ความดัน ( อุปกรณ์เสริม สำหรับกล่อง รีเลย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 575.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รักษา ความดัน ภายในกล่อง รีเลย์ ให้คงที่ในขณะที่ทำให้กล่อง กันน้ำ และกันฝุ่นป้องกันความผันผวนของ ความดัน ภายในเนื่องจาก ซีล บรรจุภัณฑ์ผิดพลาดและป้องกันไม่ให้กล่องเสียหาย
เกรด โครงสร้างในการป้องกัน คือ IP67 เพื่อให้แน่ใจว่ากล่องสามารถซึมผ่านของอากาศได้ภายในกล่องมีทั้งแบบกันฝุ่นและ กันน้ำ ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและการแทรกซึมของน้ำ

รหัสสินค้า
JB-FVF1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 575.69

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อแดปเตอร์ สี สีเทาอ่อน วัสดุ ไนล่อน 6 ( ตัวเครื่อง หลัก)
สเปค เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง: φ12 / สกรู: M12 P = 1.5 / ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -40 ถึง +80 / ความหนาของ แผ่นติดตั้ง รองรับการใช้งาน: 4 มม. หรือน้อยกว่า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB-FVF1 ในชุด ปลั๊ก แบบปรับได้ ความดัน ( อุปกรณ์เสริม สำหรับกล่อง รีเลย์