(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่น ท่อดักส์ ระบบลำเลียง กระทะ น้ำมัน ชั้นวางของ และ บานพับใช้หลังจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างรวมถึงแท่งแบนและ เหล็กฉาก ด้านเท่า
รหัสสินค้า |
---|
AFD-3090A-6-[15-3000/1] |
AFD-3090A-6-[15-3000/1]-[T,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | กรีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NIQ ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 ~ 3000 | ไม่มี | ||
- | NIQ ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 ~ 3000 | T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน) |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 90 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 36 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 15 ถึง 3000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม (A6063S-T5) | สี | เงิน | กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ |
กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) | ขัดเงาด้วยไฟฟ้าแบบใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง