(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนด้านตัวผู้ชนิดสปริง สำหรับเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายเพียงปอกสายเคเบิล
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดเวลาและแรงงานในการเชื่อมต่อ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องย้ำหางปลาและขันสกรู
· สามารถเพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากสกรูไม่หลุดหลวม
· ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งได้ในที่แคบ
· สำหรับต่อ “สายเคเบิลกับสายเคเบิล” และ “แผงวงจรกับสายไฟ”
· สามารถเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้หางปลา
· ระบบ GAGE CLAMP ทำให้เชื่อมต่อได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีคันโยกเสริมสำหรับต่อสายไฟได้ด้วยนิ้วมือ
· มีฐานติดตั้งแบบ Snap-In สำหรับยึดกับพาแนลหรือหน้าแปลนยึดสำหรับเดินสายทะลุพาแนล
· มีคีย์กำหนดรหัสสำหรับติดตั้งเสริมให้เลือกใช้
[การใช้งาน]
· เหมาะในกรณีที่ไม่ต้องการย้ำหางปลาหรืออื่นๆ เมื่อสายเคเบิลมีคอนเนคเตอร์
· แก้ปัญหาสกรูหลวม ปัญหาไม่มีที่เพียงพอในการติดตั้ง ฯลฯ
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MIDI คลาสสิก |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 12 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 320 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | สี | สีส้ม | ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 5.08 |
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียว / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียว (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียว (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 | พื้นที่หน้าตัดที่ตรงกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 |
พื้นที่หน้าตัด (เฟอร์รูลพร้อมฉนวนมีสี) ที่เข้ากันกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 | พื้นที่หน้าตัด (เฟอร์รูลพร้อมฉนวนไม่มีสี) ที่เข้ากันกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 2.5 | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 12 |
วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงไฟฟ้า |
กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก | อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/ตัวแยกสาย/ชนิดชั้น/จัมเปอร์/ฉนวนหุ้ม/คีย์กำหนดรหัส/สกรู/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง