1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็ก รางปีกนก (DIN Rail) ตัวยึดสกรู / หัวแปลงคอนเนคเตอร์ 264 ซีรี่ส์

เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็ก รางปีกนก (DIN Rail) ตัวยึดสกรู / หัวแปลงคอนเนคเตอร์ 264 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็กเพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ สกรู
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของ เทอร์มินอล (พิทช์) คือ 6 มม. (ชนิด 2 ขดลวด ) หรือ 10 มม. (ชนิด 4 ขดลวด )สามารถติดตั้งโดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·มี สกรู - เมาท์สแน็ปอินและ รางปีกนก (DIN Rail) และสามารถเลือกวิธีการติดตั้งได้
· รองรับการใช้งาน สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า 0.08 มม. 2 ถึง 2.5 มม. 2
·ใช้ที่ แคลมป์ยึด กรงของวิธี สปริง โดยไม่ใช้ สกรูการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยไม่มี หางปลา และ เครื่องมือเฉพาะด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ในสถานที่ที่มีพื้นที่ จำกัดในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนมาก
·เพื่อการประหยัดแรงงานในการ การเชื่อมต่อสายไฟเมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อ สายไฟ แนวตั้ง

รหัสสินค้า
264-701
264-711
264-721
264-731
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต / เอาต์พุต ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)
(มิลลิเมตร)
จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)

฿ 80.39

TERMINAL BLOCK TERMINAL 10 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 162- ขดลวด

฿ 81.60

TERMINAL BLOCK TERMINAL 5 ชิ้น 5 วัน 101 ถึง 162- ขดลวด

฿ 103.32

TERMINAL BLOCK TERMINAL 10 ชิ้น 3 วัน 102 ถึง 2104- ขดลวด

฿ 103.32

TERMINAL BLOCK TERMINAL 100 ชิ้น 3 วัน 102 ถึง 2104- ขดลวด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ส่วนบุคคล
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 20 ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) รีเลย์ MINI / แยก
สี สีเทา พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 800 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 24
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)(V) 600 แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)(V) 600 กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)(A) 20
สอดคล้องกับ ขดลวด สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) 0.08 ถึง 2.5 ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) 28 ถึง 12
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) 3.7