(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โมดูลในการเชื่อมต่อสัญญาณอินพุต/เอาท์พุต 4 พอยท์ จากการรวมเข้าแบบ 8 พอยท์พร้อมโมดูล
[คุณสมบัติ]
・ ง่ายต่อการเชื่อมต่อ DI/DO คอนเนคเตอร์ 733 ใช้งานซ้ำได้
・ สามารถรองรับการเพิ่มหรือการเปลี่ยนรูปแบบ สามารถใช้สายอเนกประสงค์ได้
· สามารถเชื่อมต่อได้แค่ปลายนิ้ว ง่ายและเชื่อมต่อได้อย่างมั่นคง
· แม้ว่าจะเปลี่ยน PLC แต่การใช้งานยังคงเดิม อีกทั้งยังรองรับสายแยก PLC
· เชื่อมต่อแคลมป์แบบกรงได้อย่างแข็งแรง ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ทำให้มีความมั่นคงมากขึ้น
[การใช้งาน]
· หากตั้งค่าโดยแยกสัญญาณอินพุต/เอาท์พุตสำหรับเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์เป็น 8 พอยท์หรือ 4 พอยท์โดยใช้อุปกรณ์
· ใช้เมื่อคุณไม่ต้องการย้ำและใช้สกรูขันให้แน่น
รหัสสินค้า |
---|
PM-C733-3X4PC-S1 |
PM-C733-3X8PC-S1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,846.82 ฿ 900.32 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 40 | ||
฿ 2,495.01 ฿ 1,291.42 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 65 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | อื่น ๆ | วิธีการติดตั้ง | ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 31.6 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 56 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC4 ถึง 30 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 4 | เทอร์มินอลบล็อค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | แบบไม่ใช้สกรู | ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน(mm2) | 0.08 ถึง 0.5 |
ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน(AWG) | 28 ถึง 20 | รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 2.2 | ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก(มิลลิเมตร) | 5–6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง