(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค ขนาดเล็กเพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ สกรู
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของ เทอร์มินอล (พิทช์) คือ 5 มม. (ชนิด 2 ขดลวด ) หรือ 8 มม. (ชนิด 4 ขดลวด )สามารถติดตั้งโดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·สูง 17 มม. กว้าง 25 มม. เล็ก / กะทัดรัดสายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน:0.08 ถึง 1.5 มม. 2
·ใช้ที่ แคลมป์ยึด กรงของวิธี สปริง โดยไม่ใช้ สกรูการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยไม่มี หางปลา และ เครื่องมือเฉพาะด้าน
รหัสสินค้า |
---|
260-102 |
260-103 |
260-104 |
260-105 |
260-106 |
260-112 |
260-202 |
260-203 |
260-204 |
260-205 |
260-206 |
260-301 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์) (มิลลิเมตร) | จำนวนสายไฟ (ขดลวด / ขั้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 2 | 1 ถึง 1 | 5 | 2- ขดลวด | 3.8 | ||
฿ 103.25 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 3 | 1 ถึง 1 | 5 | 2- ขดลวด | 3.8 | ||
฿ 122.55 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 4 | 1 ถึง 1 | 5 | 2- ขดลวด | 3.8 | ||
฿ 144.26 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 5 | 1 ถึง 1 | 5 | 2- ขดลวด | 3.8 | ||
฿ 163.55 ฿ 89.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 6 | 1 ถึง 1 | 5 | 2- ขดลวด | 3.8 | ||
฿ 281.21 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 25 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 12 | 1 ถึง 1 | 5 | 2- ขดลวด | 3.8 | ||
฿ 107.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 2 | 2 ถึง 2 | 8 | 4- ขดลวด | 3 | ||
฿ 140.04 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 3 | 2 ถึง 2 | 8 | 4- ขดลวด | 3 | ||
฿ 170.19 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 4 | 2 ถึง 2 | 8 | 4- ขดลวด | 3 | ||
฿ 205.94 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 5 | 2 ถึง 2 | 8 | 4- ขดลวด | 3 | ||
฿ 234.72 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 6 | 2 ถึง 2 | 8 | 4- ขดลวด | 3 | ||
฿ 45.72 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชิ้นส่วนแยก] ส่วนบุคคล | 1 | 1 ถึง 1 | 5 | 2- ขดลวด | 3.8 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) | กะทัดรัด | ชนิด | มี หน้าแปลน สำหรับยึด | สี | สีเทา |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 400 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 18 | แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)(V) | 300 |
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)(V) | 300 | กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)(A) | 15 | สอดคล้องกับ ขดลวด | สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) |
ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) | 0.08 ถึง 1.5 | ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) | 28 ถึง 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง